Aro 250 mm
Elastech
Order number:
199838557
EAN:
4031582366280
Número de producte:
IFP 250x50-Ø20 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Elastech és un aro de roda per a càsters fabricat en alumini amb un diàmetre de 250 mm i una llargada de banya de 60 mm, equip...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro de roda per a càsters fabricat en alumini amb un diàmetre de 250 mm i una llargada de banya de 60 mm, equipat amb un rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura presenta una amplada de 50 mm i està confeccionada amb material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent amortiment i durabilitat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, la qual cosa el fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat estructural en entorns exigents.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs