Aro 200 mm
Novatech
Order number:
199861405
EAN:
4031582397932
Número de producte:
ITB 200x50-Ø35 HL54
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb una banda de rodament de poliuretà Fos d'una amplada de 50 mm i...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb una banda de rodament de poliuretà Fos d'una amplada de 50 mm i un diàmetre total de 200 mm. El nucli presenta una longitud de 54 mm i disposa d'un forat d'eix de 35 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament d'aixecar-se amb xaveta que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 800 kg a una velocitat de 6 km/h o 960 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen una gran capacitat de suport i versatilitat en diferents velocitats de desplaçament.