Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Ultratech plus és un aro de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. El nucli està fabricat en alumini i disposa d'un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està elaborada amb Ultratech Polyurethane, Fos, un material de gran durabilitat i resistència. El buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm i la longitud del nucli és de 60 mm. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en dinàmica ofereix una capacitat de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. L'Ultratech plus és especialment adequat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, carros de producció i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
Número de material S4
199865046
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,29 kg
Nom del producte
Ultratech plus
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Ultratech Polyurethane, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blau d'aigua (RAL5021)
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja