Aro 200 mm
Ultratech
Order number:
199865057
Número de producte:
FCP 200x50-Ø20 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Ultratech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de rodadura de 50...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Ultratech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de rodadura de 50 mm i una longitud de bub de 60 mm, equipada amb un rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb Ultratech Polyurethane, Fos, proporcionant durabilitat i rendiment excepcional. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses aplicacions industrials. L'aro Ultratech està especialment dissenyat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, empreses de reparació, carros de producció, plataformes i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja