- Начало
- Industry
- Индустрия
- Машини и работилнично оборудване
-
Шкафове за инструменти
Колела и Ролки за Шкафове за инструменти
Колело 200 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 205 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 410 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 80 mm, диаметър 250 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1350 kg, докато динамичната товароносимост е 810 kg при скорост 4 km/h и 675 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 300 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и настилка от плътна гума черен с ширина 85 mm, диаметър 300 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 30 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения изискващи висока надеждност и дълготрайност.
Колело 200 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 75 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 90 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост до 4 km/h или 500 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 75 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост до 4 km/h или 500 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 250 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 80 mm, диаметър 250 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 30 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1350 kg, докато динамичната товароносимост е 810 kg при скорост 4 km/h и 675 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Фиксиран Колело 14 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с кръгла плоча като тип свързващ елемент, което осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от лек стоманен лист, който гарантира издръжливост при запазване на минимално тегло на конструкцията. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора, което осигурява еднородност и надеждност, а плъзгащият лагер със разделител тръба обезпечава плавно движение. Диаметърът на колелото е 14 mm при обща височина на изделието 13,5 mm. Динамичната товароносимост достига 15 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 30 kg. Продуктът намира приложение в шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 14 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се характеризира с тяло от полиамид и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Диаметърът на колелото е 14 mm, а общата височина на конструкцията достига 17 mm. Динамичната товароносимост е 25 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 50 kg. Продуктът намира приложение в шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване, където са необходими компактни и ефективни решения за мобилност.
Фиксиран Колело 25 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Диаметърът на колелото е 25 mm, а общата височина на конструкцията достига 28 mm. Динамичната товароносимост е 25 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 50 kg. Продуктът е подходящ за приложение в шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване, където се изискват компактни размери и надеждна функционалност.
Фиксиран Колело 30 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което осигурява еднородност и оптимални характеристики на движение. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно и безшумно въртене. Диаметърът на колелото е 30 mm при обща височина на конструкцията 34 mm. Динамичната товароносимост достига 30 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 60 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 45 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което осигурява еднородност и оптимални характеристики на движение, а плъзгащият лагер със разделител тръба обезпечава плавно въртене. Диаметърът на колелото е 45 mm, а общата височина на конструкцията достига 48,5 mm. Динамичният товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 25 mm
Въртящо се Колело Compacta с правоъгълна плака представлява компактно решение за леки транспортни приложения. Фитингът е изпълнен като правоъгълна плака, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е произведен от стоманен лист, лек, оборудван с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с идентична с тяло на Колело настилка и плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 25 mm, а общата височина на конструкцията достига 36 mm. Динамичната товароносимост е 10 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 20 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 32 mm
Въртящо се Колело Compacta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от Стоманен лист, лек, който гарантира издръжливост при минимално тегло, а въртящият механизъм използва Едно направляваща топка за плавно и прецизно движение. Колелото има тяло от Полипропилен с протектор от материал Идентично с тяло на Колело, осигуряващ отлична устойчивост на износване, докато Плъзгащ лагер със Разделител тръба обезпечава дълготрайна работа без необходимост от честа поддръжка. Диаметърът на колелото е 32 mm, а общата височина на конструкцията достига 42.5 mm. Динамичната товароносимост е 20 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 40 kg. Продуктът е идеален за Шкафове за инструменти, Работни маси и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 38 mm
Въртящо се Колело Compacta с правоъгълна плака е компактно решение за леки транспортни приложения. Фитингът представлява правоъгълна плака за надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, лек, оборудван с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 38 mm, с тяло от полипропилен и протектор идентичен с тяло на колело, осигуряващ добра устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 50.5 mm. Динамичната товароносимост достига 25 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 50 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Compacta с Правоъгълна плака представлява компактно решение за леки транспортни приложения. Фитингът е изпълнен като правоъгълна плака за стабилно закрепване. Корпусът е произведен от Стоманен лист, лек и е оборудван с Едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 50 mm, като тялото е изработено от Полипропилен, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба. Общата височина на изделието е 66 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за Шкафове за инструменти, Работни маси и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 32 mm
Въртящото се колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от лек стоманен лист с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 32 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 42.5 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Колелото е подходящо за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 25 mm
Въртящото се колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от лек стоманен лист с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 25 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 86 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е идеален за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване, където се изисква компактност и надеждност.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва стомана от лист за основното тяло и плътна гума черен за контактната повърхност, като използва ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 131 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва стомана от лист за основното тяло, плътна гума черен за контактната повърхност и ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 158 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от стомана от лист за основното тяло и плътна гума черен за контактната повърхност, като използва ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 195 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва стомана от лист за основната конструкция, плътна гума черен за контактната повърхност и ролков лагер за оптимална производителност при движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 235 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като материал за протектора и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.