Колело 250 mm
Puretech
Номер на поръчка:
199836533
EAN:
4031582365429
Номер на продукта:
FVP 250x80-Ø30 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Puretech е индустриално колело с диаметър 250 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва ч...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Puretech е индустриално колело с диаметър 250 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва чугунен корпус с протектор от плътна гума черен с ширина 80 mm, което осигурява надеждност и дълготрайност. Главината има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 30 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност достига 1350 kg, докато динамичната носимоспособност е 675 kg при скорост 6 km/h или 810 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за приложения в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства