- Начало
- Industry
- Индустрия
- Автономна мобилност
-
AMR системи
Колела и ролки за AMR системи
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичният товароносимост е 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2400 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичният товароносимост е 1000 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2000 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелето има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тялото на колелето. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 245 mm. Динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 2000 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 250 mm, като тялото е изработено от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тяло на колело. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичният товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h и 1100 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2200 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е изработено от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 250 mm, като тялото е изработено от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тялото на колелето. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичният товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h и 1100 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Kappa load с Правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко и е оборудван с Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от Чугун и покритие от Полиуретан, Пресовано, осигуряващо отлична издръжливост и сцепление. Оста е монтирана с Прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на колелото е 170 mm. Динамичната товароносимост е 660 kg при скорост 4 km/h или 550 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1100 kg. Подходящо е за Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичната товароносимост достига 660 kg при скорост 4 km/h или 550 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичната товароносимост достига 660 kg при скорост 4 km/h или 550 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 125 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичният товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 170 mm. Динамичният товароносимост достига 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тялото на колелето. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичната товароносимост достига 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 250 mm с чугунен корпус и пресован полиуретанов протектор, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 305 mm. Динамичният товароносимост е 2160 kg при скорост 4 km/h или 1800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 3600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 200 mm
Kappa load е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция, осигуряваща максимална издръжливост. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 мм, а общата височина на конструкцията достига 255 мм. Динамичната товароносимост е 1680 кг при скорост 4 км/ч или 1400 кг при 6 км/ч, докато статичната товароносимост е 2800 кг. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 300 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 300 мм, а общата височина на конструкцията достига 355 мм. Динамичният товароносимост е 2400 кг при скорост до 4 км/ч или 2000 кг при скорост до 6 км/ч, докато статичният товароносимост е 4000 кг. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 255 mm. Динамичната товароносимост достига 1680 kg при скорост 4 km/h или 1400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2800 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичната товароносимост достига 2160 kg при скорост 4 km/h или 1800 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 3600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящо се Колело Kappa с Правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко, оборудван с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от Полиамид, тежък и протектор Идентично с тяло на Колело, монтирано на Плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичният товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1920 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящо се Колело Kappa с Правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко, оборудван с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от Полиамид, тежък и протектор от материал Идентично с тяло на Колело, монтирано на Плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичният товароносимост достига 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2040 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящо се Колело Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото има тяло от Полиамид, тежък с протектор от материал Идентично с тяло на Колело и Плъзгащ лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичната товароносимост достига 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2400 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от Полиамид, тежък с протектор от материал Идентично с тяло на Колело и Плъзгащ лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичният товароносимост е 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2400 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от Полиамид, тежък с протектор от материал Идентично с тяло на Колело и Плъзгащ лагер, като диаметърът му е 160 mm. Общата височина на конструкцията достига 205 mm. Динамичният товароносимост е 1020 kg при скорост 4 km/h и 850 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2040 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко и разполага с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е изработено от Полиамид, тежък, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Колелото работи с Плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичният товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1920 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 300 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемо. Колелото има чугунен корпус с плътна гума черен протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичният товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1920 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.