Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 170 mm. Динамичният товароносимост достига 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9651TOP125P63 CL67
EAN
4031582348798
Номер на материал S4
990838866
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
840 kg
Товароносимост при 6 км/ч
700 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Обща височина
170 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
4.07 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Корпус
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
225 mm
Изместване
48 mm
Радиус на завъртане
112.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1600 kg, докато динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h и 800 kg при скорост 6 km/h.

150 mm
Тежък режим
150 mm
Тежък режим
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичният товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.

125 mm
170 mm
Тежък режим
125 mm
170 mm
Тежък режим
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Kappa load
9652TOP125P63 CL67

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тялото на колелето. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичната товароносимост достига 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

125 mm
170 mm
Тежък режим
125 mm
170 mm
Тежък режим