Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване, горен край на колелото, предназначено за тежки товарни системи. Фитингът е от тип правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от чугун или ковано желязо, тежко. Колелото има диаметър 250 mm и е оборудвано с прецизен сачменен лагер, протекторът е от полиуретан, пресован, а тялото на колелото е от алуминий. Общата височина на изделието е 305 mm. Статичният товар е 2000 kg. Динамичният товар е 800 kg при скорост 6 km/h и 1000 kg при скорост 4 km/h. Приложения: авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9652ITP250P63 CL67
EAN
4031582314878
Номер на материал S4
990830404
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
1000 kg
Товароносимост при 6 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Обща височина
305 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
6.05 kg
Име на продукта
Kappa load
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
375 mm
Изместване
61 mm
Радиус на завъртане
187.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
55 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
55 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
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
Колело 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Колелото Duratech е индустриално колело с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Протекторът е изработен от материал, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и дълготрайност. Корпусът е от полиамид, тежък тип, обезпечаващ висока механична устойчивост. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Статичната носеща способност на колелото е 2200 kg. Динамичната носеща способност е 1100 kg при скорост 6 km/h или 1320 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни условия на експлоатация.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Kappa load е вертящо се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, което осигурява надеждна и плавна ротация при различни работни условия. Колелото има диаметър 250 мм и е конструирано с алуминиев корпус, комбиниран с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Тредът е изработен от прессован полиуретан, който гарантира отлично сцепление и издържливост при дълготрайна експлоатация. Общата височина на продукта е 305 мм, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на Kappa load е 2000 кг, докато динамичната носеща способност достига 800 кг при скорост 6 км/ч или 1000 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни сценарии. Този продукт е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за товарене и маневриране на тежки конструкции. Фитингът е правоъгълна плака, предназначена за стабилно механично закрепване към носещата конструкция и равномерно разпределение на натоварването. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от чугун или коване желязо, тежко. Колелото с диаметър 250 mm е оборудвано с прецизен сачменен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресовано, докато тялото е от алуминий. Комбинацията от тези материали осигурява баланс между якост, маса и износоустойчивост. Общата височина на изделието е 305 mm. Статичното натоварване е 2000 kg, а динамичното е 800 kg при скорост 6 km/h и 1000 kg при скорост 4 km/h. Посочените стойности определят експлоатационните граници на изделието.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg