- Начало
- Industry
- Индустрия
- Автономна мобилност
-
AMR системи
Колела и ролки за AMR системи
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 80 mm
Kappa е завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от стомана, желязо с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичният товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1920 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1680 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичният товароносимост е 1020 kg при скорост 4 km/h и 850 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2040 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от чугунен корпус с Полиуретан, Пресовано покритие и Прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 300 mm. Общата височина на конструкцията достига 355 mm. Динамичната товароносимост е 2400 kg при скорост 4 km/h или 2000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 4800 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор от материал идентичен с тялото на колелото и плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 720 kg при скорост 4 km/h или 600 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото разполага с тяло от стомана, желязо и протектор от полиуретан, пресовано, монтирано върху прецизен сачмен лагер с диаметър 80 mm. Общата височина на конструкцията е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от чугунен корпус с Полиуретан, Пресовано покритие и Прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 660 kg при скорост 4 km/h или 550 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 80 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от тяло от стомана, желязо с протектор от полиуретан, пресовано, и е снабдено с прецизен сачмен лагер при диаметър 80 mm. Общата височина на конструкцията е 135 mm. Динамичният товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 150 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор от материал идентичен с тялото на колелото и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичният товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящо се Колело Kappa с правоъгълна плака представлява високоефективно решение за индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с две състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичният товароносимост достига 900 kg при скорост 4 km/h или 750 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер при диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор от материал идентичен с тялото на колелото и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящо се Колело Kappa с Правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко, оборудван с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от Полиамид, тежък и протектор от материал Идентично с тяло на Колело, монтирано на Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 245 mm. Динамичният товароносимост достига 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2000 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор от материал идентичен с тялото на колелото и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо с тежка конструкция. Колелото се състои от чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието достига 170 mm. Динамичната товароносимост е 660 kg при скорост 4 km/h или 550 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо с тежка конструкция. Колелото има чугунен корпус с протектор от пресован полиуретан и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 900 kg при скорост 4 km/h или 750 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1500 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящо се Колело Kappa с Правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко, оборудван с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 250 mm с тяло от Полиамид, тежък и протектор Идентично с тяло на Колело, монтирано на Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичният товароносимост достига 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2000 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото има диаметър 250 mm с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, като използва прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичната товароносимост достига 1320 kg при скорост 4 km/h или 1100 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор идентичен с тялото на колелето и прецизен сачмен лагер, диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичната товароносимост достига 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящо се Колело Kappa с Правоъгълна плака представлява високоефективно решение за индустриални приложения. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко, оборудван с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 160 mm, с тяло от Полиамид, тежък и протектор Идентично с тяло на Колело, монтирано на Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1700 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от чугунен корпус с Полиуретан, Пресовано покритие и Прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.