- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
-
Колела по материал на резбата
Колела по материал на резбата
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора като тялото на колелото и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, което гарантира изключителна здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 250 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е идентичен с тяло на колело, осигурявайки еднородна конструкция и оптимални характеристики на движение. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер за плавно и надеждно функциониране. Общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост до 4 km/h и 640 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 1600 kg, правейки го подходящо за тежки индустриални приложения.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta е завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на продукта достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h и 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с полиуретанова, екструдирана гума и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 200 mm. Общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост 4 km/h или 320 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h или 440 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост за максимална издръжливост. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор от материал идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на продукта е 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал, идентичен с тяло на колело, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полиамид, тежък, и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, като е оснастено с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист с много тежко изпълнение, включващ две състезания с топка - закалено или неръждаемо. Колелото има тяло от тежък полиамид с протектор от идентичен материал и плъзгащ лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.