- Sākums
- Rūpniecība
- Nozare
-
Kosmosa un aviācijas industrija un serviss
Riteņi un riteņu balsti aerokosmosa rūpniecībai
Ritenis 60 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 60 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem. Ass cauruma diameters ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 200 kg. Ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un medicīnas aprīkojumu.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 80 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 14 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 140 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 280 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 80 mm diametru un 25 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultni (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 25 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 320 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 80 mm protektora platumu. Ritenī ir čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass atveres diametrs ir 25 mm, bet centra garums sasniedz 92 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1680 kg pie 4 km/h ātruma un 1400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 3360 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto a rulli gultnis, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, automobilu OEM, mašīnbūvi, transporta aprīkojumu un citas rūpniecības nozares.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenis izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru, aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni un 20 mm ass cauruma diametru, kā arī 58 mm garuma rumbu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei, konteineru būvniecībai un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Ritenī ir izmantots čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass cauruma diameters ir 25 mm, bet rumba garums sasniedz 75 mm. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem optimālai veiktspējai. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 125 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 125 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, mašīnbūvei un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 160 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumu, smago AGV sistēmu un transporta aprīkojumu.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 250 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 250 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēti Cuscinetti a sfere di precisione gultņi, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no alumīnija, aprīkots ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h, statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenī ir precīzijas lodveida gultņi un 20 mm ass atveres diametrs ar 60 mm garuma centrmezglu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas ražotājiem, autoiekrāvējiem un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas ražotājiem un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no čuguna, aprīkots ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Ritenis piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg pie 4 km/h ātruma vai 440 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1100 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumu un smagās AGV sistēmas.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša grozāmā gultņa sistēmu. Riteņa korpuss un protektors ir izgatavoti no poliamīda materiāla, savukārt gultnis ir cuscinetto piano tipa. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, kamēr statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.