- Sākums
- Rūpniecība
- Nozare
- Iekārtas un darbnīcas aprīkojums
-
Darba galdi
Riteņi un riteņu balsti darba galdiem
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 150 mm diametru un 32 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, aprīkots ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, savukārt centra garums sasniedz 36,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 160 kg. Piemērots sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 160 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 40 mm protektora platumu, kas izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 350 kg pie 4 km/h ātruma vai 300 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobilu OEM, mašīnbūvei, konteineru būvniecībai un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 300 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 300 mm diametru un 55 mm elastīgo riepu platumu, kas izgatavots no alumīnija ar vulkanizētām elastīgām riepām bez marķējuma un aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem. Ritenī ir 25 mm ass atveres diametrs un 60 mm garš centrs. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1200 kg, padarot to piemērotu AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, mašīnbūvei un citām profesionālām lietojumprogrammām.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 260 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no izturīga polipropilēna, aprīkots ar putota poliuretāna protektoru optimālai veiktspējai. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 150 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei, transporta aprīkojumam un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 260 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no izturīga polipropilēna, bet protektors no putota poliuretāna, kas nodrošina lielisku amortizāciju un klusumu. Aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un 25 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze - līdz 150 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 389 mm diametru un 85 mm protektora platumu, kas izgatavots no polipropilēna ar putota poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēts Cuscinetto a rulli gultnis, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobilu OEM, mašīnbūvei, ražošanas platformām un transporta aprīkojumam.
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar poliuretāna putas protektoru, kura platums ir 85 mm. Riteņa diametrs ir 389 mm, ass cauruma diametrs 25 mm, un centra garums ir 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, sastatnēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda ar cietas gumijas, melnas protektora materiālu un aprīkots ar cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, protektora platums 30 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 70 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 140 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 250 mm
Puretech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 250 mm, protektora platums 50 mm, ass cauruma diametrs 20,1 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 180 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 360 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni un ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 100 mm
Supratech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 100 mm diametru un 32 mm protektora platumu, kas izgatavots no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un 12 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots rullkastēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto a rulli gultnis, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, automobilu OEM, mašīnbūvi, transporta aprīkojumu un citas rūpniecības nozares.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenis izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru, aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni un 20 mm ass cauruma diametru, kā arī 58 mm garuma rumbu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei, konteineru būvniecībai un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 125 mm un riepas platumu 40 mm. Izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar elastīgām riepām, kas ir nemarķējošas, antistatiskas un vulkanizētas, nodrošinot izcilu veiktspēju dažādās vidēs. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg. Aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem optimālai darbībai un ilgmūžībai.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai riteņos un izgatavots no lokšņu tērauda ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektora platums 32 mm, ass cauruma diametrs 8 mm un centra garums 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Ritenis aprīkots ar Coni di sfere gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos un garantē ilgstošu kalpošanas laiku.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar diametru 125 mm un protektora platumu 32 mm, kas izgatavots no lokšņu tērauds korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru. Ritenītis aprīkots ar Coni di sfere gultni un ass cauruma diametru 8 mm, savukārt centrmezgla garums ir 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie ātruma 3 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādās lietošanas situācijās.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar diametru 150 mm un protektora platumu 32 mm, kas izgatavots no lokšņu tērauds korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru. Ritenītis aprīkots ar Coni di sfere gultņiem un ass cauruma diametru 8 mm, turklāt centra garums ir 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie ātruma 3 km/h, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, kas nodrošina uzticamu veiktspēju dažādos rūpnieciskos pielietojumos.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no poliamīda korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 80 mm, protektora platums 35 mm, ass atveres diametrs 8,3 mm un centra garums 46 mm. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni un nodrošina dinamisku slodzes kapacitāti 100 kg pie 4 km/h ātruma, kā arī statisko slodzes kapacitāti 200 kg, kas padara to piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektora platums 35 mm, ass atveres diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Ritenis aprīkots ar cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 75 mm
Puretech ritenis riteņkājai ir izgatavots no lokšņu tērauds korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina 75 mm diametru un 25 mm protektora platumu. Ritenis aprīkots ar Coni di sfere gultni un 6 mm ass cauruma diametru, turklāt centra garums ir 28 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 55 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 110 kg, kas padara šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 80 mm, protektora platums 35 mm, ass atveres diametrs 12 mm un centrmezgla garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 70 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 140 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 160 mm
Puretech ritenītis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Ritenīša diametrs ir 160 mm, protektora platums 40 mm, ass atveres diametrs 20 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 135 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 270 kg. Ritenītis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos pielietojumos.
Ritenis 160 mm
Puretech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru. Riteņa diametrs ir 160 mm, protektora platums 40 mm, ass atveres diametrs 20 mm un centra garums 58 mm. Aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 135 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 270 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādos rūpnieciskos pielietojumos.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no cinka liešanas ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 150 mm, protektora platums 32 mm, ass cauruma diametrs 8,3 mm un centra garums 35,5 mm. Aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultni. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg, nodrošinot uzticamu darbību dažādos rūpnieciskos pielietojumos.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenītis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Ritenīša diametrs ir 125 mm, protektora platums 37 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 48 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenītis ir piemērots izmantošanai riteņu blokos, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādās rūpnieciskās lietojumprogrammās.