- Sākums
- Rūpniecība
- Nozare
- Iekārtas un darbnīcas aprīkojums
-
Darba galdi
Riteņi un riteņu balsti darba galdiem
Ritenis 125 mm
Puretech ritenīša korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina 37 mm platumu un 125 mm diametru. Ritenītis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un 12 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 44 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, padarot šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām pielietojuma jomām.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 37 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību un ilgmūžību dažādos pielietojumos.
Ritenis 300 mm
Puretech ritenītis ar diametru 300 mm un protektora platumu 50 mm ir izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Ritenīša ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie ātruma 4 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Ritenītis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību transportēšanas risinājumos.
Ritenis 200 mm
Puretech ritenītis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, melnas protektora materiāla. Ritenīša diametrs ir 200 mm, protektora platums 50 mm, ass atveres diametrs 25 mm un centrmezgla garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 205 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 410 kg. Ritenītis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 250 mm
Puretech ritenītis ar diametru 250 mm un protektora platumu 60 mm ir izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, melnas protektora materiāla. Ritenīša ass cauruma diametrs ir 25 mm, savukārt centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 295 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 590 kg. Ritenītis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību transportēšanas risinājumos.
Ritenis 200 mm
Puretech ritenītis ir augstas kvalitātes riteņa risinājums riteņkomplektiem ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenīša korpuss izgatavots no polipropilēna, aprīkots ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru optimālai veiktspējai. Konstrukcijā integrēts Cuscinetto a rulli gultnis ar 20 mm ass cauruma diametru un 60 mm garuma centrmezglu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 205 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 410 kg, nodrošinot uzticamu darbību dažādos rūpnieciskos pielietojumos.
Ritenis 250 mm
Puretech ritenis riteņu balstiem ir izgatavots no čuguna korpusa ar cietas gumijas, melnas protektora materiāla. Riteņa diametrs ir 250 mm, protektora platums 80 mm, ass atveres diametrs 25 mm un centra garums 90 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 810 kg pie 4 km/h ātruma un 675 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1350 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina precīzu un ilgstošu darbību.
Ritenis 300 mm
Puretech ritenis ar diametru 300 mm un protektora platumu 85 mm ir izgatavots no čuguna korpusa ar cietas gumijas, melnas protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 30 mm, savukārt centra garums sasniedz 90 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 960 kg pie 4 km/h ātruma vai 800 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg, padarot šo riteni piemērotu smagām rūpnieciskām pielietojumiem.
Ritenis 200 mm
Puretech ritenis riteņu blokam ir izgatavots ar čuguna korpusu un aprīkots ar cietas gumijas, melnas protektoru, kura platums ir 75 mm. Riteņa diametrs ir 200 mm, ass cauruma diametrs 20 mm, un centra garums sasniedz 90 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 500 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību.
Ritenis 200 mm
Puretech ritenis riteņiem ir izgatavots no čuguna korpusa ar cietas gumijas, melnas protektora materiālu, kas nodrošina 75 mm protektora platumu un 200 mm diametru. Riteņa ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet centra garums sasniedz 90 mm, un tas aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 500 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg, padarot šo riteņu piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Ritenis 250 mm
Puretech ritenis riteņu balstiem ir izgatavots ar čuguna korpusu un aprīkots ar cietas gumijas, melnas protektora joslu, kuras platums ir 80 mm. Riteņa diametrs ir 250 mm, ass cauruma diametrs 30 mm, un centrmezgla garums sasniedz 90 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 810 kg pie 4 km/h ātruma un 675 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1350 kg. Ritenis aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem optimālai darbībai.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, melnas protektora seguma un Cuscinetto piano gultņa, kura diametrs ir 50 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 65 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti dažādās tehniskās vidēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Grožāmais atbalsta ritenis Compacta ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, melnas protektora segumu un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 65 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 85 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots instrumentu skapju, darba galdu un transporta aprīkojuma vajadzībām, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādos rūpnieciskos pielietojumos.
Fiksēts atbalsta ritenis 14 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar apaļas plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusu. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, protektors ir identisks ar riteņa korpusu, un tas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 14 mm, kopējais augstums sasniedz 13,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 15 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg. Šis atbalsta ritenis ir piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot kompaktu un uzticamu risinājumu dažādām tehniskām vajadzībām.
Fiksēts atbalsta ritenis 14 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 14 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 17 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 25 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 50 kg. Šis atbalsta ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām tehniskām vajadzībām.
Fiksēts atbalsta ritenis 25 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 25 mm, bet kopējais augstums sasniedz 28 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 25 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 50 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu atbalstu dažādās tehniskās lietojumprogrammās.
Fiksēts atbalsta ritenis 30 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 30 mm, bet kopējais augstums sasniedz 34 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 60 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām rūpnieciskām vajadzībām.
Fiksēts atbalsta ritenis 45 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 45 mm, bet kopējais augstums sasniedz 48,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām rūpnieciskām vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 25 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, protektors ir identisks ar riteņa korpusu, un tas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 25 mm, kopējais augstums sasniedz 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 10 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 20 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām rūpnieciskām vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 32 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 32 mm, bet kopējais augstums sasniedz 42,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 20 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 40 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un efektīvu pārvietošanas risinājumu dažādās tehniskās lietojumprogrammās.
Grozāmais atbalsta ritenis 38 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no gaiša tērauda loksnes korpusa ar vienas bumbas sacensības grožāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss un aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 38 mm, bet kopējais augstums sasniedz 50,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 25 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 50 kg. Šis risinājums ir ideāli piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kompaktu mobilitātes risinājumu dažādām rūpnieciskām un biroja vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no gaiša tērauda loksnes korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 66 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti dažādās tehniskās vidēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 32 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no gaiša tērauda loksnes korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, kura diametrs ir 32 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 42,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis risinājums ir ideāli piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kompaktu mobilitātes risinājumu dažādām rūpnieciskām un komerciālām vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 25 mm
Grožāmais atbalsta ritenis Compacta ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no gaiša tērauda loksnes korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, kura diametrs ir 25 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 86 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots instrumentu skapju, darba galdu un transporta aprīkojuma vajadzībām, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti dažādās tehniskās lietojumprogrammās.