Ritenis 250 mm
Puretech
Pasūtījuma numurs:
199836533
EAN:
4031582365429
Produkta numurs:
FVP 250x80-Ø30 HL90
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Puretech ritenis ir industriāls ritenis, kas paredzēts kasteru sistēmās un satur čuguna korpusu ar precīziem lodīšu gultņiem. Ri...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Puretech ritenis ir industriāls ritenis, kas paredzēts kasteru sistēmās un satur čuguna korpusu ar precīziem lodīšu gultņiem. Ritenim ir 250 mm diametrs, 80 mm plata protektora daļa no cietās melnas gumijas, 90 mm gara ose un 30 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1350 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 675 kg pie 6 km/h ātruma vai 810 kg pie 4 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots dažādiem pielietojumiem, tostarp sastainēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displeijiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām