Ritenis 200 mm
Puretech
Pasūtījuma numurs:
199828528
EAN:
4031582365412
Produkta numurs:
FVP 200x75-Ø25 HL90
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Puretech ritenis ir industriāls ritenis, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādiem pielietojumiem, tostarp sastainēm, iepirkumu ra...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Puretech ritenis ir industriāls ritenis, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādiem pielietojumiem, tostarp sastainēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displeijiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar čuguna korpusu un precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet protektora platums ir 75 mm, kas izgatavots no cietas melnas gumijas. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet naba garums ir 90 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1000 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 500 kg pie 6 km/h ātruma vai 600 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina optimālu veiktspēju dažādos darbības apstākļos.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām