- Sākums
- Rūpniecība
- Nozare
-
Autonomā mobilitāte
Riteņu balsti un riteņi autonomajai mobilitātei
Ritenis 125 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 125 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija ar lieta poliuretāna protektoru. Riteņa ass cauruma diametrs ir 17 mm, bet centra garums sasniedz 54 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 60 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 60 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem. Ass cauruma diameters ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 200 kg. Ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un medicīnas aprīkojumu.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 80 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 14 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 140 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 280 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 80 mm diametru un 25 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultni (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 25 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 320 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 80 mm protektora platumu. Ritenī ir čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass atveres diametrs ir 25 mm, bet centra garums sasniedz 92 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1680 kg pie 4 km/h ātruma un 1400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 3360 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Ritenī ir izmantots čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass cauruma diameters ir 25 mm, bet rumba garums sasniedz 75 mm. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem optimālai veiktspējai. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 125 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 125 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, mašīnbūvei un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 160 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumu, smago AGV sistēmu un transporta aprīkojumu.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 250 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 250 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēti Cuscinetti a sfere di precisione gultņi, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no alumīnija, aprīkots ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h, statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenī ir precīzijas lodveida gultņi un 20 mm ass atveres diametrs ar 60 mm garuma centrmezglu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas ražotājiem, autoiekrāvējiem un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas ražotājiem un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no čuguna, aprīkots ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Ritenis piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 125 mm un riepas platumu 40 mm. Izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar elastīgām riepām, kas ir nemarķējošas, antistatiskas un vulkanizētas, nodrošinot izcilu veiktspēju dažādās vidēs. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg. Aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem optimālai darbībai un ilgmūžībai.
Ritenis 160 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg pie 4 km/h ātruma vai 440 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1100 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumu un smagās AGV sistēmas.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagā izpildījumā ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) griezes mehānismam. Ritenis ir izgatavots no poliamīda, smagā tipa, ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 960 kg pie 4 km/h ātruma vai 800 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 1920 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) griezes mehānismu. Ritenis sastāv no smagā poliamīda korpusa ar identisko protektora materiālu un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1320 kg pie 4 km/h ātruma un 1100 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2640 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.