Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Linea
Varenummer:
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til mobile enheder, hvor sikker positionering og præcis styring er afgørend...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til mobile enheder, hvor sikker positionering og præcis styring er afgørende. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og robust montage. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt og høj korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og dialysevogne.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås