Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Linea
EAN:
4031582398533
Varenummer:
594CUAC125P30-11 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med kombineret lås, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, patientløftere, dialysevogne og...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul med kombineret lås, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, patientløftere, dialysevogne og kirurgiske robotter på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via bolthul, der muliggør en sikker og stabil montering på stellet, idet vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og et præcisionskugleleje i drejekransen sikrer let drejning og præcis retningsstyring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom behandling af gulvbelægninger. Et rustfrit præcisionskugleleje i hjulet giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås