Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, konstrueret til præcis styring og sikker retningsstabilitet på mobilt udstyr i krævende miljøer. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og robust montage med en central bolt i udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, høj korrosionsbestandighed og god modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane i polyuretan, indsprøjtet, der sikrer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som giver lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5941UAC125P30-11 RAL9002
EAN
4031582360196
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
143 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,88 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
258 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
129 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul med kombineret lås, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, patientløftere, dialysevogne og kirurgiske robotter på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via bolthul, der muliggør en sikker og stabil montering på stellet, idet vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og et præcisionskugleleje i drejekransen sikrer let drejning og præcis retningsstyring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom behandling af gulvbelægninger. Et rustfrit præcisionskugleleje i hjulet giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til præcise og pålidelige bevægelser i krævende miljøer. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulvet. I navet sidder et rustfrit præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske belastningsevne er 260 kg, og den dynamiske belastningsevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg