Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
Ordrenummer:
990770806
EAN:
4031582352474
Varenummer:
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til præcise og pålidelige bevægelser i krævende miljøer. Fastgørelsen sker via bolth...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til præcise og pålidelige bevægelser i krævende miljøer. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulvet. I navet sidder et rustfrit præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske belastningsevne er 260 kg, og den dynamiske belastningsevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv