Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llís per a un funcionament òptim. Presenta un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8470PIO080P30-13
EAN
4031582381573
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,72 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
169 mm
Desplaçament
44,5 mm
Scio de giro
84,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable