Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diverses instal·lacions industrials. L'alçada total del conjunt és de 120 mm, facilitant la integració en estructures i equipaments de diferents tipus. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Footmaster suporta una capacitat estàtica de 1000 kg i una capacitat dinàmica de 1000 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment fiable tant en situacions estàtiques com en moviment continu. Aquestes especificacions tècniques la converteixen en una solució versàtil i robusta per a sistemes de mobilitat industrial que requereixen durabilitat i precisió en les seves operacions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
EAN
4031582413274
Número de material S4
990062073
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
100 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
1000 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
120 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,8 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern Diàmetre del forat
16 mm
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
100 mm
Sterferencia de giro
178 mm
Desplaçament
52 mm
Scio de giro
89 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30,5 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
30,5 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre