Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen una capacitat de càrrega elevada i una durabilitat excepcional. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i fiable en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm, que proporciona una mida compacta però efectiva per a la mobilitat en diversos entorns. L'alçada total del conjunt és de 120 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en sistemes de transport i maquinària. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica també assoleix els 800 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment consistent tant en aplicacions estàtiques com en moviment. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, oferint una solució robusta i versàtil per a múltiples sectors industrials que demanden fiabilitat i capacitat de suport elevada.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
EAN
4031582413250
Número de material S4
990062071
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
98 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
800 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Alçada total
120 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,4 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
98 mm
Sterferencia de giro
181 mm
Desplaçament
53 mm
Scio de giro
90,5 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre