Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga'adherència, amb collar com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el Coixinet llis garanteix un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. Ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470PJO075B10-11x31
EAN
4031582403763
Número de material S4
990004459
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
120 kg
Alçada total
103 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,24 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
31 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
43 mm
Sterferencia de giro
123 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
61,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Socket
R40-18x18 / 11

L'accessori Socket és un complement per a rodes pivotants fabricat amb tac sintètic i placa, dissenyat per a aplicacions que requereixen una fixació segura i duradora. Aquest accessori presenta unes dimensions totals d'alçada de 36 mm i un pes de 0,01 kg, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on l'espai és limitat. El pern de fixació té un diàmetre de 18 mm, garantint una connexió robusta i estable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta fins a 80 kg en condicions estàtiques i 40 kg en condicions dinàmiques a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en entorns industrials i comercials exigents.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un sistema de fixació de tac sintètic de tipus rodó. Aquest accessori suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, el que el fa adequat per a aplicacions industrials de mitjana intensitat. La connexió es realitza mitjançant un cargol de diàmetre 14 mm, garantint una instal·lació segura i estable en les rodes pivotants corresponents.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes amb fixació de tac sintètic rodó. Presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un cargol de diàmetre 15 mm per a la seva instal·lació. Aquesta peça suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials estàndard. El pes de l'accessori és negligible, facilitant la seva integració en sistemes de mobilitat sense afegir càrrega significativa.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un sistema de fixació de tac sintètic rodó. Aquest accessori suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials. La connexió es realitza mitjançant un cargol de diàmetre 16 mm, proporcionant una instal·lació segura i estable. Amb un pes negligible, aquest component és ideal per a sistemes de mobilitat que requereixen precisió i durabilitat.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes amb fixació de tac sintètic rodó. Presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un cargol de diàmetre 17 mm per a la seva instal·lació segura. Aquest accessori suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials. El seu pes és negligible, facilitant la integració en sistemes de mobilitat sense afegir càrrega significativa.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes giratòries amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Disposa d'un sistema de fixació de tac sintètic rodó i presenta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg, així com una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. El pern de fixació té un diàmetre de 19 mm, garantint una instal·lació segura i estable en les aplicacions requerides.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Disposa d'un sistema de fixació amb tac sintètic rodó i un pern de 22 mm de diàmetre per a una instal·lació segura i estable. Aquesta peça suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials que requereixin mobilitat controlada i durabilitat.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Disposa d'un sistema de fixació mitjançant tac sintètic rodó amb un diàmetre de pern de 23 mm. Aquesta peça suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials que requereixin una solució robusta i durador per a sistemes de mobilitat.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

L'accessori Socket és una peça de tipus tac sintètic amb placa destinada a rodet, amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0 kg. Aquesta peça presenta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. L'accessori està equipat amb un cargol de 16 mm de diàmetre per a la seva fixació segura. Aquesta configuració el fa adequat per a aplicacions que requereixen una fixació robusta i fiable en sistemes de rodets.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

L'accessori Socket és un complement per a rodes pivotants fabricat amb tac sintètic i placa, dissenyat per oferir una solució robusta i duradora. Aquest accessori presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un cargol de diàmetre 17 mm per a una fixació segura. Amb una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, aquest component garanteix un rendiment fiable en aplicacions exigents. El seu pes reduït de 0,01 kg el fa ideal per a instal·lacions on es prioritza la minimització de massa sense comprometre la resistència estructural.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

L'accessori Socket és una peça de tipus tac sintètic amb placa destinada a rodeteres, que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Està equipat amb un cargol de diàmetre 21 mm per a la fixació segura. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest accessori està dissenyat per oferir una solució robusta i fiable en aplicacions de mobilitat industrial.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

L'accessori Socket és un complement per a rodes pivotants fabricat amb tac sintètic i placa, dissenyat per a aplicacions que requereixen una fixació robusta i duradora. Aquest accessori presenta unes dimensions totals d'alçada de 36 mm i un pes de 0,01 kg, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on l'espai és limitat. El pern de fixació té un diàmetre de 22 mm, garantint una connexió segura i estable. Respecte a la capacitat de càrrega, l'accessori suporta fins a 80 kg en condicions estàtiques i 40 kg en condicions dinàmiques a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en diversos entorns industrials i comercials.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

L'accessori Socket és una peça de tipus tac sintètic amb placa, dissenyada com a accessori per a rodes pivotants, que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest component està equipat amb un cargol de diàmetre 23 mm per a la fixació segura. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat industrial i comercial.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

L'accessori Socket és una peça de tipus tac sintètic amb placa destinada a ser utilitzada com a accessori per a rodes pivotants, amb unes dimensions totals d'alçada de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest accessori presenta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. El Socket està equipat amb un cargol de diàmetre 26 mm que permet la seva fixació segura. Aquesta configuració el fa idoni per a aplicacions que requereixen una fixació robusta i fiable en sistemes de mobilitat industrial.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un sistema de fixació de tac sintètic de tipus rodó. Aquest accessori suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, el que el fa adequat per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. El dispositiu incorpora un cargol de diàmetre 18 mm per a la seva instal·lació segura i fiable. Amb un pes negligible de 0 kg, aquest accessori ofereix una solució lleugera i eficient per a sistemes de rodes pivotants en entorns industrials i comercials.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
2477PJO075B10-11x31

La Agila és una rodeta giratòria amb fre total, concebuda per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga. El component de fixació és una espiga d'adherència amb collar, que permet una unió estable a l'estructura del conjunt. La carcassa està fabricada en placa d'acer, de gruix mitjà, i incorpora dues curses de bola per garantir un gir suau i controlat de la roda al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis; la banda de rodament és de cautxú termoplàstic i el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg