Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora un fitting de tipus forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material robust que garanteix durabilitat i resistència en entorns d'ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un gir suau i controlat. El material de la banda de rodament és identitari amb el cos de la rueda, ambdós fabricats en poliamida, proporcionant una construcció homogènia i coherent. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de mobiliari. Pel que fa a les especificacions de càrrega, Stylea suporta una capacitat estàtica de 100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres que defineixen els límits operacionals recomanats per garantir un funcionament òptim i segur de la rueda en les seves aplicacions previstes.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
Número de material S4
990074552
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,09 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
alumini blanc (similar RAL9006)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
106 mm
Desplaçament
25 mm
Scio de giro
53 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
65 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
alumini blanc (similar RAL9006)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
alumini blanc (similar RAL9006)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

La Stylea és una rueda giratòria amb fre de roda per a mobles lleugers i mitjans, que combina una estructura robusta amb un funcionament precís i segur. Per a la fixació, disposa d'un forat cec per a la B10, que permet un muntatge estable dins del moble. La carcassa incorpora una espiga giratòria (swiveling) fabricada en poliamida, un material que aporta resistència al desgast i un pes reduït. La roda té un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador, que redueix la fricció durant el gir i el desplaçament. La banda de rodament és idèntica al material del cos de la roda, també de poliamida, cosa que garanteix una compatibilitat uniforme entre components. L'alçada total del conjunt és de 68 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg