Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat excepcionals. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 63 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diverses instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 102 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i maquinària on l'espai és un factor crític. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica es manté en 500 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment fiable durant el moviment continu. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials. Aquesta rueda giratoria combina robustesa, precisió dimensional i capacitat de càrrega superior, convertint-la en una solució òptima per a professionals que necessiten components de mobilitat de qualitat industrial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
EAN
4031582413175
Número de material S4
990062079
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
86 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Alçada total
102 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
2 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern Diàmetre del forat
12 mm
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
86 mm
Sterferencia de giro
155 mm
Desplaçament
46 mm
Scio de giro
77,5 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
63 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre