Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat excepcionals. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 63 mm, que proporciona una mida compacta però eficaç per a diverses instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 102 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en sistemes de transport i maquinària. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 550 kg i una capacitat dinàmica de 550 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable tant en operacions estàtiques com en moviment continu. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials on es demanda robustesa i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
Número de material S4
990062142
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
86 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
550 kg
Tracidad de carga estàtica
550 kg
Alçada total
102 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,1 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
86 mm
Sterferencia de giro
155 mm
Desplaçament
46 mm
Scio de giro
77,5 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
63 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre