Rueda giratoria Rueda 63 mm
Footmaster
Order number:
990062069
EAN:
4031582413229
Número de producte:
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobilia...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR. La rueda presenta un diàmetre de 63 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. L'alçada total del conjunt és de 102 mm, proporcionant una integració compacta en diverses configuracions de sistemes de mobilitat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 550 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot mantenir una càrrega de 550 kg a una velocitat de 4 km/h o alternativament 550 kg a 3 km/h, oferint flexibilitat segons els requisits operacionals específics de cada aplicació. Aquestes especificacions tècniques la converteixen en una solució robusta i versàtil per a sistemes de transport i mobilitat industrial que requereixen fiabilitat i rendiment en entorns de producció exigents.