Rueda giratoria Rueda 50 mm
Footmaster
Order number:
990063688
EAN:
4031582419399
Número de producte:
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
La Footmaster és una roda giratòria per a aplicacions industrials exigents, com la construcció de maquinària, bastides, mobiliar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una roda giratòria per a aplicacions industrials exigents, com la construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR. La fixació no es detalla en les dades tècniques disponibles, per la qual cosa cal consultar la documentació del fabricant abans del muntatge. El cos està fabricat en poliamida superpesada, un material de gran resistència mecànica i estabilitat dimensional que proporciona una base robusta al conjunt. La roda incorpora un rodament de rodets de tipus ratpenat, que garanteix un gir fluid, i una banda de rodament de poliuretà injectat amb bona adherència i baixa resistència a la rodadura. El diàmetre de la roda és de 50 mm. L'alçada total del conjunt és de 82,5 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 250 kg.