Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat excepcionals. Aquest component està equipat amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diverses instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 82,5 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment fiable durant operacions de moviment continu. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials on la precisió, la durabilitat i la capacitat de càrrega són factors crítics per al funcionament òptim.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
Número de material S4
990062081
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
70 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
250 kg
Alçada total
82,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,7 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
70 mm
Sterferencia de giro
126 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
63 mm
Roda
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
25 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre