Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat excepcionals. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm, que proporciona una mida compacta però efectiva per a diverses instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 82,5 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en diferents tipus d'equipament. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable tant en situacions estàtiques com en moviment continu. La Footmaster està especialment indicada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat i robustesa en múltiples sectors industrials. Aquesta rueda combina enginyeria de precisió amb materials de qualitat superior per assegurar una vida útil prolongada i un manteniment mínim en entorns de producció exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
Número de material S4
990062077
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
70 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
250 kg
Alçada total
82,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,7 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern Diàmetre del forat
12 mm
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
70 mm
Sterferencia de giro
126 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
63 mm
Roda
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
25 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre