Rueda giratoria Rueda 50 mm
Footmaster
Order number:
990062076
EAN:
4031582413144
Número de producte:
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabil...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat excepcionals. Aquest component està equipat amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diverses instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 82,5 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i maquinària on l'espai és un factor crític. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment fiable tant en situacions estàtiques com en moviment continu. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials. La combinació del roamiento de qualitat superior, les dimensions optimitzades i les especificacions de càrrega robustes fan que aquesta rueda sigui una solució fiable per a professionals que busquen durabilitat i rendiment en les seves operacions.