Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat. Aquest component està equipat amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diversos tipus d'instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 82 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en sistemes de transport i mobilitat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 280 kg i una capacitat dinàmica de 280 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
Número de material S4
990062140
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
70 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
280 kg
Tracidad de carga estàtica
280 kg
Alçada total
82 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,7 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
70 mm
Sterferencia de giro
122 mm
Desplaçament
36 mm
Scio de giro
61 mm
Roda
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
25 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre