Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat. Aquest component està equipat amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diverses instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 82 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i maquinària on l'espai és una consideració crítica. La capacitat de càrrega estàtica és de 280 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica també assoleix els 280 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment fiable tant en aplicacions estàtiques com en moviment continu. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials on es demanda robustesa i precisió tècnica.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
EAN
4031582413205
Número de material S4
990062068
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
70 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
280 kg
Tracidad de carga estàtica
280 kg
Alçada total
82 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,7 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
7 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
58 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
58 mm
Placa llarga
73 mm
Placa ampla
73 mm
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
70 mm
Sterferencia de giro
122 mm
Desplaçament
36 mm
Scio de giro
61 mm
Roda
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
25 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre