Rueda giratoria Rueda 42 mm
Footmaster
Order number:
990062075
EAN:
4031582413137
Número de producte:
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabil...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat. Aquest component està equipat amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 42 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diversos tipus d'instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 71 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en sistemes de transport i mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Footmaster suporta una capacitat estàtica de 50 kg i una capacitat dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. Aquesta rueda giratoria és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials i comercials.