Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 42 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diverses instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 71 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en sistemes de transport i mobilitat. La capacitat de càrrega estàtica és de 60 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica també assoleix els 60 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable durant el moviment continu. La Footmaster està especialment indicada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials on es requereix una solució de mobilitat robusta i de confiança.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
Número de material S4
990062067
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
58 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
60 kg
Tracidad de carga estàtica
60 kg
Alçada total
71 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,32 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Suport
Color
Blanco
Dome Dictel
58 mm
Sterferencia de giro
102 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
51 mm
Roda
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
42 mm
Corporació ample
19 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color
Negre