Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria que incorpora un sistema de fixació mitjançant espiga i roda, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat i versatilitat. La carcassa està fabricada en poliamida i disposa de dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i durador. La superfície de contacte està revestida amb cautxú termoplàstic, que proporciona una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està fabricat en polipropilè, material que ofereix lleugeresa i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 162 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on la fiabilitat i la seguretat són paràmetres fonamentals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308853
Número de material S4
990073989
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
65 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,62 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Suport
Color
Llum gris (RAL7035)
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
190 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
95 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
90 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Trànsit gris A (RAL7042)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

Galea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i bloqueig complet de la rotació i del rodament. La unió amb l'estructura s'realitza mitjançant un sistema de fixació de tipus espiga i roda, que permet una instal·lació estable i un maneig precís del conjunt. El cos de la rodeta està fabricat en poliamida, un material resistent i de baix desgast que proporciona rigidesa estructural al conjunt giratori, mentre que el rodament d'orientació és de dues curses de bola, la qual cosa garanteix un gir suau i una distribució uniforme de les càrregues. La roda, de 125 mm de diàmetre, incorpora un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i assegura un rodament estable. La banda de rodadura és de cautx termoplàstic, que ofereix bona adherència i amortiment, i el cos de la roda és de polipropilè, un material lleuger i resistent a l'impacte. L'alçada total del conjunt és de 162 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes característiques fan que Galea sigui adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071PJP125R05-22x40

La Galea és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i estabilitat. La fixació es realitza mitjançant un sistema d'espiga i roda, que facilita la instal·lació i l'ús en diferents configuracions. L'allotjament és de poliamida i disposa de dues curses de boles que garanteixen un gir suau i controlat. La roda té un diàmetre de 125 mm i incorpora un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció; la banda de rodament és de cautxú termoplàstic i el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 162 mm. La càrrega estàtica màxima és de 200 kg, i la càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea és una rodeta giratòria amb fre de roda, concebuda per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i estabilitat en posició fixa. El conjunt d'ajust s'uneix a l'equip mitjançant una espiga i una roda, cosa que permet una instal·lació directa i segura. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora dues curses de bola, que garanteixen un gir suau i precís del conjunt en qualsevol direcció. La roda, de 125 mm de diàmetre, disposa de rodament de boles de precisió, que minimitza la fricció i assegura un rodolament uniforme. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, un material que ofereix bona adherència i protecció del paviment, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, un material lleuger i resistent als impactes. L'altura total del conjunt és de 162 mm, una dimensió que facilita la integració en equips amb espai limitat. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està pensat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg