Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de catering. El sistema de fixació es realitza mitjançant una espiga de tipus roda que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball que permeten un gir suau i precís, assegurant una mobilitat òptima en qualsevol direcció. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que facilita el rodament fluid i redueix la fricció durant l'ús continu. La superfície de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de sòls. El cos de la roda està elaborat en polipropilè, material lleuger però resistent que contribueix a la longevitat del producte. L'altura total del conjunt és de 162 mm, dimensió que permet una integració adequada en mobiliari estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on la fiabilitat i la suavitat de moviment són essencials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070PJH125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395006
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,64 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea és una rodeta giratòria amb fre de roda, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i estabilitat en posició fixa. La fixació de la rodeta es realitza mitjançant una espiga i una roda de muntatge, que permeten una instal·lació segura i un maneig precís del conjunt. El carcassa està fabricada en poliamida, un material resistent i de baix desgast, i incorpora un coixinet de dues curses de bola que garanteix un gir suau i uniforme de l'element giratori. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza coixinets lliscants, amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic que assegura adherència i protecció del sòl, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, lleuger i resistent als impactes. L'alçada total del conjunt és de 162 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg