Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Galea és una rueda giratoria que es presenta amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de serveis. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per al gir suau i controlat, garantint una mobilitat òptima en qualsevol direcció. La roda disposa d'un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament silenciós i durador. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, material que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, combinació que ofereix durabilitat i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 162 mm, dimensió que facilita la integració en estructures de mobiliari sanitari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on la fiabilitat i la seguretat són paràmetres crítics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
Número de material S4
990073760
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
65 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,52 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,2 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
54,4 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
50 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
70 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
60 mm
Placa llarga
90 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Color
Llum gris (RAL7035)
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
190 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
95 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
90 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Trànsit gris A (RAL7042)
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

La Galea és una roda giratòria amb fre total, concebuda per a aplicacions que exigeixen mobilitat controlada i estabilitat en posició fixa. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que permet una instal·lació directa i segura sobre la base de l'equip. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de dues curses de bola que garanteix el gir de la roda. La roda té un diàmetre de 125 mm, disposa d'un coixinet llis, la banda de rodament és de cautxú termoplàstic i el cos és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions recomanades: llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

La Galea és una roda giratòria amb fre direccional, concebuda per a aplicacions que requereixen una mobilitat controlada i una posició fixa estable quan cal. La placa rectangular de fixació permet la instal·lació directa sobre l'estructura de l'equip. La carcassa de poliamida incorpora un coixinet de gir de dues curses de boles, que assegura una rotació suau i precisa al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un coixinet llis per al seu moviment de rodament. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, que proporciona adherència i amortiment, mentre que el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 163 mm, una dimensió que cal tenir en compte en el disseny del suport. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg