Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Stora és una rueda giratoria rueda destinada al transport de càrregues lleugeres en entorns comercials i industrials. La fixació del conjunt es realitza mitjançant una espiga roscada amb coll hexagonal, de tipus superior i subjecció per reblada, que permet una unió mecànica estable amb l'estructura de suport. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i integra un rodament de dues curses de boles que permet el gir de la unitat al voltant de l'eix vertical, contribuint a un desplaçament suau i controlat. La roda té un diàmetre de 125 mm i incorpora un rodament de boles de precisió, que redueix la fricció interna i manté un funcionament constant. La banda de rodament és de goma massissa, no senyalització, de manera que no deixa marques sobre el paviment, mentre que el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 154 mm, mesurada des de la superfície de fixació fins al punt més baix de la roda. La càrrega estàtica màxima admesa és de 200 kg, i la càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions previstes: carros de compra, mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2370PIP125S74
EAN
4031582369328
Número de material S4
990037538
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
154 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Stora
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga roscada amb Coll hexagonal, superior, reblada
Suport
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
201 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
100,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Autoneteja eficient
Rodes per passadissos amb canals automàticament autonetejants