Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de plàstic termocontent resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntica al material del cos de roda, i està equipada amb rodament sec amb bush per a un funcionament sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg. És ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8470BOG100P30-11 HT
EAN
4031582378184
Número de material S4
990061131
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
125 kg
Tracidad de carga estàtica
250 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
250 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,68 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
182 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
91 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
90 Shore D
Material corporal
El termocontes de Plàstic, resistent a la calor
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
35 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Sec amb Bush
Roda de color
Negre
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems