Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió inoxidable que proporciona un funcionament òptim. Amb un diàmetre de rueda de 100 mm i una alçada total de 118 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 240 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries que requereixen propietats antiestàtiques.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
120 kg
Tracidad de carga estàtica
240 kg
Alçada total
118 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,62 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
20 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

Linea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen estabilitat, precisió de moviment i control fiable en entorns professionals. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i directa sobre la base del mobiliari o equip. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió, que garanteix un gir suau i uniforme de la rodeta en totes les direccions. La roda, de 100 mm de diàmetre, disposa d'una banda de rodament de poliuretà injectat amb conductivitat elèctrica, que contribueix a la dissipació de càrregues estàtiques, i d'un rodament de boles de precisió d'acer inoxidable que assegura una baixa resistència a la rodadura. El cos de la roda està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total del conjunt és de 118 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 240 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 120 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és adequada per a carros d'anestèsia, llits de cures, equips de diàlisi, carros de medicació, robots quirúrgics, ecògrafs, ventiladors mèdics, cadires de tractament i altres aplicacions hospitalàries i sanitàries.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

Linea és una rodeta giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió, higiene i maniobrabilitat. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet un muntatge segur i estable sobre la base del equip o del mobiliari. El cos de la rodeta està fabricat en poliamida, un material resistent i de baix manteniment, i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat del conjunt giratori. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles de precisió inoxidable, la qual cosa la fa adequada per a entorns amb exigències de neteja freqüents. La banda de rodament és de poliuretà injectat i conductor elèctric, que proporciona una bona adherència, reducció del soroll i dissipació de càrregues electrostàtiques. El cos de la roda es fabrica en poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total del conjunt és de 118 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 240 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 120 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions la converteixen en una solució idònia per a carros d'anestèsia, llits de cures, equips d'imatge mèdica, carros de medicació i mobiliari d'oficina.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg