Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda està especialment indicada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, proporcionant mobilitat segura i eficient en entorns que requereixen propietats conductores elèctriques.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
12 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Galea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. El conjunt de fixació es basa en un forat per a cargol, que permet una instal·lació fiable i directa sobre la base del equip o l'estructura del carro. La carcassa està fabricada en poliamida, un material resistent i de baix pes, i incorpora un coixinet de rodaments de dues curses de bola que garanteix un gir suau i precís de la forquilla en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un coixinet de lliscament, mentre que la banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, que assegura una rodadura silenciosa i la dissipació de càrregues electrostàtiques. El cos de la roda és de polipropilè, també conductor elèctric, cosa que el fa adequat per a entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

La Galea és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions que requereixen una mobilitat controlada i precisa. La seva fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet un muntatge segur a l'estructura de l'equip. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora dues curses de boles que permeten el gir de la roda al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis. La banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és de polipropilè conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 139 mm, dimensió que cal tenir en compte en el disseny de l'espai d'instal·lació. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest component és adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa. Les especificacions indicades s'han de verificar abans de la selecció final.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg