Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria amb espiga i roda que ofereix solucions de mobilitat versàtils per a aplicacions exigents. El sistema de fixació mitjançant espiga i roda garanteix una instal·lació segura i ràpida en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat que proporciona estabilitat estructural, i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori per assegurar un gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que facilita la rotació sense fricció excessiva. La superfície de rodament està confeccionada en cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, material lleuger que contribueix a reduir el pes total de l'assamblea. L'alçada total del conjunt és de 139 mm, dimensió que permet una integració òptima en plataformes i estructures estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,53 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

La Galea és una roda giratòria amb fre total, concebuda per a aplicacions que exigeixen mobilitat controlada i immobilització segura. El sistema de fixació és del tipus espiga, roda, que permet un muntatge estable i fiable sobre la base de l'equip. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora dues curses de ball, que garanteixen un gir suau i precís de la unitat. La roda té un diàmetre de 100 mm, està equipada amb coixinet llis i presenta una banda de rodament de cautxú termoplàstic sobre un cos de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

El Galea és una rodeta giratòria amb fre direccional per a aplicacions que requereixen una mobilitat controlada. La fixació es realitza mitjançant un sistema d'espiga i roda, que permet una integració mecànica senzilla i segura. La carcassa és de poliamida i incorpora dues curses de bola per a un gir suau i precís al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 100 mm i un coixinet llis; la banda de rodament és de cautxú termoplàstic, que proporciona adherència i amortiment, i el cos és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 139 mm, dimensió que cal considerar en el disseny del bastidor o del mobiliari on s'instal·la. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes característiques el fan adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

La Galea és una Rueda giratoria con Freno de rueda dissenyada per oferir mobilitat fiable i un control precís. La unió amb l'estructura es realitza mitjançant el tipus de fixació Espiga, Roda, que assegura una instal·lació estable. La carcassa està fabricada en Poliamida i incorpora Dues curses de ball, que garanteixen un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un Coixinet llis; la banda de rodatge és d'El cautxú termoplàstic i el cos és de Polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i Cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg