Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Galea és una rueda giratoria que incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat i versatilitat. L'estructura de l'habitacle està fabricada en poliamida i disposa de dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint un funcionament suau i durador. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura una rotació eficient i de baixa fricció. La superfície de rodament està confeccionada en cautxú termoplàstic, proporcionant una bona adherència i resistència a l'abrasió en diversos tipus de superfícies. L'alçada total del conjunt és de 139 mm, facilitant la integració en sistemes de mobilitat compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions exigents. Galea està especialment indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on la mobilitat controlada i la fiabilitat són factors crítics per al funcionament òptim dels equipaments.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308594
Número de material S4
990071776
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
65 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,44 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,2 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
54,4 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
50 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
70 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
60 mm
Placa llarga
90 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Color
Llum gris (RAL7035)
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
90 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Trànsit gris A (RAL7042)
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

Galea és una rodareta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. La fixació del producte és una placa rectangular, que permet una instal·lació estable i directa sobre la superfície de muntatge. El conjunt de la carcassa està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de bola per al gir del suport, cosa que garanteix un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament és de cautxú termoplàstic, que proporciona adherència i amortiment, i el cos de la roda és de polipropilè. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 138 mm. Quant a la capacitat de càrrega, el producte admet una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Les aplicacions recomanades inclouen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

La Galea és una roda giratòria amb fre direccional dissenyada per a equips que requereixen un control precís de la direcció. La placa rectangular de fixació permet un muntatge segur i estable sobre la superfície de l'equip. La carcassa és de poliamida i incorpora un sistema de dues curses de boles que garanteix una rotació suau de la part giratòria. La roda té un diàmetre de 100 mm amb coixinet llis, banda de rodament de cautxú termoplàstic i cos de polipropilè, materials que combinen resistència i baix pes. L'alçada total del conjunt és de 138 mm, cosa que facilita la integració en espais amb limitacions d'altura. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg