Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori per garantir una rotació suau i precisa. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és de poliamida, proporcionant una combinació de resistència i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions exigents. La rueda Alpha és especialment versàtil i s'utilitza en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3470UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582304411
Número de material S4
990065137
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,81 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
34 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

L'Elastech és un aro per a castor fabricat en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a l'acoblament. La banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic, negre, vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. L'aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a les capacitats de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, el que el fa idoni per a aplicacions industrials exigents en entorns de transport i moviment de càrregues.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

L'Alpha és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura de l'equip. L'allotjament, o carcassa, està fabricat en acer de servei pesat i incorpora dues curses de ball que permeten un gir suau i precís del conjunt. La roda disposa d'un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de corró que minimitza la fricció i garanteix un desplaçament estable. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i el cos de la roda és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 320 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 160 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquests valors permeten dimensionar correctament la instal·lació.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Rueda fija 100 mm
Alpha
3478UFR100P62 tyre-5015

La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesada que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La rueda disposa d'un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h. La rueda Alpha és especialment adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg