Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
EAN:
4031582345704
Número de producte:
3470BOG100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixa...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat i incorpora dues curses de ball per al gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un sistema de rodament Sec amb Bush que garanteix una operació fiable i de llarga durada. El cos de la roda està construït en termoplàstic resistent a la calor, mentre que la banda de rodadura manté la identitat material amb el cos de la roda per assegurar coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant una integració òptima en diversos sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una capacitat estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a aplicacions exigents. Aquest producte és especialment versàtil i s'utilitza en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems