Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
EAN:
4031582413410
Número de producte:
3470BOG100P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora un sistema de forat per a cargol que garanteix una fixació segura i fiable. L'estructur...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora un sistema de forat per a cargol que garanteix una fixació segura i fiable. L'estructura està fabricada amb acer pesada i equipada amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de plàstic termocontes resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntica al material del cos de roda, i utilitza un sistema de rodament sec amb bush per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg, sent ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems