Rueda giratoria Rueda 100 mm
Stora
EAN:
4031582369359
Número de producte:
2370PIP100S74
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Stora és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga roscada amb coll hexagonal, superior, reblada com a sistema de fixació...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Stora és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga roscada amb coll hexagonal, superior, reblada com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment de gir suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm, aquesta rueda ofereix una alçada total de 128 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions com carros de compra i mobiliari i expositors de botiga, proporcionant fiabilitat i rendiment en entorns comercials exigents.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Autoneteja eficient
Rodes per passadissos amb canals automàticament autonetejants